|
|
|
LVS08963
Samolepljivi držač dokumentacije
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT
|
Grupa proizvoda
|
PrismaSeT G
PrismaSeT P
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Držač dokumentacije
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PrismaSeT PrismaSeT P orman
PrismaSeT PrismaSeT G orman
PrismaSeT Prisma PH orman
PrismaSeT Prisma iPM M orman
PrismaSeT Prisma iPM L orman
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Lepljenjem
|
Installation description
|
Kućište
Slobodnostojeći orman
Nadzidni orman
Pack orman
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Visina
|
230 mm
|
Širina
|
250 mm
|
Dubina
|
25 mm
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
22,900 cm
|
Package 1 Length
|
24,700 cm
|
Package 1 Weight
|
134,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
26
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,943 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
624
|
Package 3 Height
|
101,500 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
102,000 kg
|
Održivost ponude
|
|