|
|
|
LXD1M7
TeSys D - kalem - LXD1 - 220 V AC 50/60 Hz za 9… 38 A kontaktor
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kalem kontaktora
|
Kratko ime uređaja
|
LXD1
|
Tip upravljačkog kola
|
AC pri 50/60 Hz
|
Napon upravljačkog kola
|
220 V AC 50/60 Hz
|
Prosečan otpor
|
515,4 Ω pri 20 °C
|
Induktivnost zatvorenog kola
|
18 H
|
Kompatibilnost proizvoda
|
CAD
LC1D09...D38
LC1DT20...DT40
|
Mehanička trajnost
|
15 miliona ciklusa
|
Maksimalni radni ciklus
|
3600 ciklusa/h pri <60 °C
|
Dopunske informacije
Tehnologija kalema
|
Bez ugrađenog prigušivača
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
Propad napona: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)
U radu: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
U radu: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
|
Udarna snaga u va
|
70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Snaga držanja u va
|
7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipacija toplote
|
2…3 W pri 50/60 Hz
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…60 °C
|
Masa proizvoda
|
0,07 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
6,300 cm
|
Package 1 Length
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
67,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,134 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|