|
|
|
LXM62DU60C21000
Lexium 62 Single Drive - 6 A - accessory kit included
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
PacDrive 3
|
Kratko ime uređaja
|
LXM 62
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pojedinačan regulator
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
Servo motor SHS
Servo motor SH3 (55 mm, 1 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine
Servo motor SH3 (55 mm, 2 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine
Servo motor SH3 (55 mm, 3 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine
Servo motor SH3 (70 mm, 1 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine
Servo motor SH3 (70 mm, 2 optimizovan u smislu visokog obrtnog momenta
Servo motor SH3 (70 mm, 3 optimizovan u smislu visokog obrtnog momenta
Servo motor SH3 (100 mm, 1 optimizovan u smislu visokog obrtnog momenta
Servo motor MH3 (70 mm, 1 optimizovan u smislu obrtnog momenta i brzine
|
Broj faza mreže
|
Trofazno
|
[Us] rated supply voltage (through power supply module)
|
400 V (- 10...10 %) za trofazno
230 V (- 10...10 %) za trofazno
230 V (- 10...10 %) za monofazno
|
Frekvencija napajanja
|
50/60 Hz - 5...5 %
|
Stalna izlazna struja
|
2 A pri 4 kHz
|
Izlazna struja 3s vršna
|
6 A pri 4 kHz
|
Stalna snaga
|
0,95 kW
|
Nazivna snaga
|
0,95 kW
|
Frekvencija odabiranja
|
8 kHz
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Električna veza
|
Priključak, kapacitet stezaljke: 0.2...15 mm², AWG 24...AWG 16 (CN4)
Priključak, kapacitet stezaljke: 0.5...16 mm², AWG 20...AWG 6 (CN5)
Priključak, kapacitet stezaljke: 0.75...16 mm², AWG 18...AWG 6 (CN6)
Priključak, kapacitet stezaljke: 0.2...6 mm², AWG 24...AWG 10 (CN7)
|
Moment pritezanja
|
CN1: 2,5 N.m
|
Broj ulaza
|
2 digitalni
2 sonda
|
Napon digitalnog ulaza
|
24 V DC for - 20...25 %
|
Broj izlaza
|
2 digitalni
|
Napon digitalnog izlaza
|
24 V DC
|
Sigurnosna funkcija
|
STO (Safe torque off)
|
Komunikacioni interfejs
|
SERCOS III, integrisani
|
Dubina
|
270 mm
|
Visina
|
310 mm
|
Širina
|
44,5 mm
|
Masa proizvoda
|
3 kg
|
Okruženje
Standardi
|
CSA C22.2 No 14
ISO 13849-2
UL 508C
IEC 62061
IEC 61800-5-2
ISO 13849-1
IEC 62061
IEC 61800-3
IEC 61508
IEC 61800-5-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
TÜV
UL
CSA
EAC
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529
|
Otpornost na vibracije
|
10 m/s² u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Otpornost na udare
|
100 m/s² u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Stepen zaprljanosti
|
2 u skladu sa IEC 61800-5-2
|
Karakteristike okruženja
|
3K3 u skladu sa IEC 60721-3-3
|
Relativna vlažnost
|
5…85 %
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
5…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,2 cm
|
Package 1 Width
|
32,5 cm
|
Package 1 Length
|
42,5 cm
|
Package 1 Weight
|
4,91 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
75,0 cm
|
Package 2 Width
|
60,0 cm
|
Package 2 Length
|
80,0 cm
|
Package 2 Weight
|
62,1 kg
|
Održivost ponude
|
|