|
|
|
NSYAEDH20TB
šarke sa zavrtnjima, za poklopac D20 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Šarka
|
Application
|
Više namena
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa TBS, TBP kutije, poklopac V:20
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
2 x šarka
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice - na poklopcu lokacija
Sa elementom za fiksiranje - zadnja strana lokacija
|
Radni ugao
|
200 °
|
Maksimalno opterećenje
|
10 kg/m2
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
7,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,0 cm
|
Package 1 Weight
|
28,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
20,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,194 kg
|
Unit Type of Package 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
2000
|
Package 3 Height
|
100,0 cm
|
Package 3 Width
|
100,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
77,0 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|