|
|
|
NSYCMT5010
cevi, kvadratne 50 mm, dužina: 1m. za SPACIAL S3CM HMI ormane
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za razvod kablova
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Cev
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Između nosača i spojnica
|
Nosači za montažu
|
Fiksiranja na ormanu
Fiksiranje na nosaču
Spojnica
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial S3CM
|
Sastav uređaja
|
1 cev
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Ekstrudirani čelik
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Završna obrada
|
Epoksi poliester prah
|
Način fiksiranja
|
Direktnom montažom - na nosačima i spojnicama lokacija
|
Dopustivo trajno opterećenje
|
0 kg
|
Linearno opterećenje
|
6,5 kg/m
|
Dužina
|
1000 mm
|
Visina
|
1000 mm
|
Širina
|
50 mm
|
Debljina
|
4 mm
|
Masa proizvoda
|
7 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,5 cm
|
Package 1 Width
|
6,5 cm
|
Package 1 Length
|
101,0 cm
|
Package 1 Weight
|
6,994 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
50,0 cm
|
Package 2 Width
|
101,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
419,64 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|