|
|
|
NSYCR100WU2
ClimaSys PTC grejač 100W 110-250V
|
|
|
Pregled
Vreme isporuke
|
Usually Ships within 4 Weeks
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CR
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Grejač
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma P
Prisma G
|
Opseg snage
|
90 W
|
Naponski ulaz
|
110...250 V AC 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Radni položaj
|
Vertikalno
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
VDE
|
Materijal
|
Kućište: ekstrudirani aluminijum
|
Visina
|
200 mm
|
Širina
|
85 mm
|
Dubina
|
65 mm
|
Uslovi upotrebe
|
Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature
Zatvoren orman
Potrebna električna zaštita
|
Način pričvršćivanja
|
Stezaljkama
|
Nosači za montažu
|
35 mm DIN šina
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
20,500 cm
|
Package 1 Weight
|
544,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
16
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,472 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|