Schneider-Electric Enel
 
NSYCR20WU2C fotografija – Schneider- enel
NSYCR20WU2C
ClimaSys PTC grejač 20W,110-250V izolovan
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda ClimaSys CR
Tip proizvoda ili komponente Grejač
Opseg snage 20 W
Naponski ulaz 110...250 V AC 50/60 Hz
Električna veza 4 vijčana priključka 2.5 mm²
Dopunske informacije
Radni položaj Vertikalno
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Ip stepen zaštite IP20
Električna klasa izolacije Klasa II
Sertifikacija proizvoda VDE
UL
Materijal Kućište: ekstrudirani aluminijum
Poklopac: plastika
Visina Spoljašnja: 98 mm
Širina Spoljašnja: 38 mm
Dubina Spoljašnja : 75 mm
Uslovi upotrebe Grejači moraju biti instalirani zajedno sa kontrolerom temperature
Zatvoren orman
Potrebna električna zaštita
Način pričvršćivanja Stezaljkama
Nosači za montažu 35 mm DIN šina
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 205,0 g
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 500
Package 2 Height 120 cm
Package 2 Width 100 cm
Package 2 Length 51 cm
Package 2 Weight 128 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci