Schneider-Electric Enel
 
NSYCU2K fotografija – Schneider- enel
NSYCU2K
Climasys standardni uređaj za hlađenje bočna montaža - 2000W na 230 V
Schneider Electric
Karakteristike
Pregled
Vreme isporuke Usually Ships within 4 Weeks
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda CU
Tip proizvoda ili komponente Uređaj za hlađenje
Mounting type Strana
Installation U zatvorenom strana
Namena proizvoda Za ormane
Način montiranja Zavrtnjima
Supply Voltage 230 V AC pri 50/60 Hz, monofazne
Rated Power 2000 W
Snaga hlađenja 2000 W 50/60 Hz L35-L35
1510 W 50/60 Hz L35-L50
Dopunske informacije
Visina 999 mm
Širina 405 mm
Dubina 237 mm
[in] nazivna struja 6,5 A
Udarna struja 24 A
Snaga potrošnje u w 1080 W pri 50/60 Hz, L35-L35
1290 W pri 50/60 Hz, L35-L50
Odnos energetske efikasnosti 1,9
Tip upravljanja Elektronski kontroler
Podešavanje opsega temperature 20…55 °C pri 50 Hz
20…50 °C pri 60 Hz
Temperatura okoline za rad Unutar ormana: 20…46 °C
Maksimalni: 55 °C
Izvan ormana: 20…55 °C pri 50 Hz
Izvan ormana: 20…50 °C pri 60 Hz
Noise level 65 dB u skladu sa EN/ISO 3746
Pritisak 25 bar
Flow rate Unutrašnje kolo: 860 m3/h pri 50/60 Hz
Spoljašnje kolo: 1050 m3/h pri 50/60 Hz
Masa proizvoda 52 kg
Tip gasa hlađenja R134a (0,54 kg)
Type of filter Opcioni filter spoljašnjeg kola
Tip zaštite Termička zaštita: T 10 A
Zaštita od kratkog spoja:
Materijal Čelik
Boja Siva (RAL 7035)
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CE
Direktive 2006/95/EC - niskonaponska direktiva
2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC - mašine
Standardi EN 378
EN 60335-1
EN/ISO 12100
EN 60335-2-40
EN 60204-1
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
IP34 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 32,0 cm
Package 1 Width 46,0 cm
Package 1 Length 109,0 cm
Package 1 Weight 52,8 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 126,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 285,3 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.