Schneider-Electric Enel
 
NSYCU2K3P4R fotografija – Schneider- enel
NSYCU2K3P4R
ClimaSys standardna krovna rashladna jedinica - 2050W na 400 V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda CU
Tip proizvoda ili komponente Uređaj za hlađenje
Mounting type Krov ormana
Installation U zatvorenom krov
Namena proizvoda Za ormane
Način montiranja Zavrtnjima
Supply Voltage 400 V AC pri 50/60 Hz, trofazne
Rated Power 2050 W
Snaga hlađenja 2050 W 50/60 Hz L35-L35
1560 W 50/60 Hz L35-L50
Dopunske informacije
Visina 415 mm
Širina 567 mm
Dubina 401 mm
[in] nazivna struja 1,9 A
Udarna struja 10 A
Snaga potrošnje u w 990 W pri 50/60 Hz, L35-L35
1190 W pri 50/60 Hz, L35-L50
Odnos energetske efikasnosti 2,1
Tip upravljanja Elektronski kontroler
Podešavanje opsega temperature 20…55 °C
Temperatura okoline za rad Unutar ormana: 20…46 °C
Izvan ormana: 20…50 °C
Maksimalni: 55 °C
Noise level 65 dB u skladu sa EN/ISO 3746
Pritisak 25 bar
Flow rate Spoljašnje kolo: 1820 m3/h pri 50/60 Hz
Unutrašnje kolo: 1050 m3/h pri 50/60 Hz
Masa proizvoda 52 kg
Tip gasa hlađenja R134a (0,55 kg)
Type of filter Opcioni filter spoljašnjeg kola
Tip zaštite Termička zaštita: T 6 A
Zaštita od kratkog spoja:
Materijal Čelik
Boja Siva (RAL 7035)
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CE
Direktive 2006/95/EC - niskonaponska direktiva
2006/42/EC - mašine
2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-1
EN 378
EN 60335-2-40
Ip stepen zaštite IP34 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
IP54 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 46,5 cm
Package 1 Width 50,0 cm
Package 1 Length 63,0 cm
Package 1 Weight 53,0 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 66,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 120,0 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.