Schneider-Electric Enel
 
NSYCU3K3P4 fotografija – Schneider- enel
NSYCU3K3P4
ClimaSys standardni uređaj za hlađenje bočna montaža - 2900W na 400 V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ClimaSys
Ime proizvoda CU
Tip proizvoda ili komponente Uređaj za hlađenje
Mounting type Strana
Installation U zatvorenom strana
Namena proizvoda Za ormane
Način montiranja Zavrtnjima
Supply Voltage 400 V AC pri 50/60 Hz, trofazne
Rated Power 2900 W
Snaga hlađenja 2900 W 50/60 Hz L35-L35
2250 W 50/60 Hz L35-L50
Dopunske informacije
Visina 1270 mm
Širina 500 mm
Dubina 336 mm
[in] nazivna struja 2,6 A
Udarna struja 14 A
Snaga potrošnje u w 1220 W pri 50/60 Hz, L35-L35
1440 W pri 50/60 Hz, L35-L50
Odnos energetske efikasnosti 2,4
Tip upravljanja Elektronski kontroler
Podešavanje opsega temperature 20…50 °C
Temperatura okoline za rad Maksimalni: 50 °C
Unutar ormana: 20…46 °C
Izvan ormana: 20…50 °C
Noise level 70 dB u skladu sa EN/ISO 3746
Pritisak 25 bar
Flow rate Unutrašnje kolo: 1450 m3/h pri 50/60 Hz
Spoljašnje kolo: 1450 m3/h pri 50/60 Hz
Masa proizvoda 84 kg
Tip gasa hlađenja R134a (0,84 kg)
Type of filter Opcioni filter spoljašnjeg kola
Tip zaštite Termička zaštita: T 6 A
Zaštita od kratkog spoja:
Materijal Čelik
Boja Siva (RAL 7035)
Okruženje
Sertifikacija proizvoda CE
Direktive 2006/42/EC - mašine
2006/95/EC - niskonaponska direktiva
2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
Standardi EN 60335-2-40
EN 378
EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-1
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
IP34 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 33,6 cm
Package 1 Width 50,0 cm
Package 1 Length 127,0 cm
Package 1 Weight 84,0 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 161,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 221,0 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.