|
|
|
NSYCU4K3P4
ClimaSys standardna bočna rashladna jedinica - 3850W na 400 V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
CU
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Uređaj za hlađenje
|
Mounting type
|
Strana
|
Installation
|
U zatvorenom strana
|
Namena proizvoda
|
Za ormane
|
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Supply Voltage
|
400 V AC pri 50/60 Hz, trofazne
|
Rated Power
|
3850 W
|
Snaga hlađenja
|
3850 W 50/60 Hz L35-L35
2870 W 50/60 Hz L35-L50
|
Dopunske informacije
Visina
|
1270 mm
|
Širina
|
500 mm
|
Dubina
|
336 mm
|
[in] nazivna struja
|
3,6 A
|
Udarna struja
|
18 A
|
Snaga potrošnje u w
|
1780 W pri 50/60 Hz, L35-L35
2050 W pri 50/60 Hz, L35-L50
|
Odnos energetske efikasnosti
|
2,2
|
Tip upravljanja
|
Elektronski kontroler
|
Podešavanje opsega temperature
|
20…50 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
Maksimalni: 50 °C
Unutar ormana: 20…46 °C
Izvan ormana: 20…50 °C
|
Noise level
|
70 dB u skladu sa EN/ISO 3746
|
Pritisak
|
25 bar
|
Flow rate
|
Unutrašnje kolo: 1450 m3/h pri 50/60 Hz
Spoljašnje kolo: 1450 m3/h pri 50/60 Hz
|
Masa proizvoda
|
85 kg
|
Tip gasa hlađenja
|
R134a (1,14 kg)
|
Type of filter
|
Opcioni filter spoljašnjeg kola
|
Tip zaštite
|
Termička zaštita: T 8 A
Zaštita od kratkog spoja:
|
Materijal
|
Čelik
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Direktive
|
2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC - mašine
2006/95/EC - niskonaponska direktiva
|
Standardi
|
EN 60335-2-40
EN 378
EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
IP34 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
33,6 cm
|
Package 1 Width
|
50,0 cm
|
Package 1 Length
|
127,0 cm
|
Package 1 Weight
|
85,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
160,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
225,0 kg
|
Održivost ponude
|
|