|
|
|
NSYCU800
ClimaSys standardni uređaj za hlađenje bočna montaža - 820W na 230 V
|
|
|
Pregled
Vreme isporuke
|
Usually Ships within 4 Weeks
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
CU
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Uređaj za hlađenje
|
Mounting type
|
Strana
|
Installation
|
U zatvorenom strana
|
Namena proizvoda
|
Za ormane
|
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
Supply Voltage
|
230 V AC pri 50/60 Hz, monofazne
|
Rated Power
|
820 W
|
Snaga hlađenja
|
820 W 50/60 Hz L35-L35
680 W 50/60 Hz L35-L50
|
Dopunske informacije
Visina
|
783 mm
|
Širina
|
348 mm
|
Dubina
|
215 mm
|
[in] nazivna struja
|
2,6 A
|
Udarna struja
|
10,8 A
|
Snaga potrošnje u w
|
440 W pri 50/60 Hz, L35-L35
490 W pri 50/60 Hz, L35-L50
|
Odnos energetske efikasnosti
|
1,9
|
Tip upravljanja
|
Elektronski kontroler
|
Podešavanje opsega temperature
|
20…55 °C pri 50 Hz
20…50 °C pri 60 Hz
|
Temperatura okoline za rad
|
Unutar ormana: 20…46 °C
Maksimalni: 55 °C
Izvan ormana: 20…55 °C pri 50 Hz
Izvan ormana: 20…50 °C pri 60 Hz
|
Noise level
|
65 dB u skladu sa EN/ISO 3746
|
Pritisak
|
25 bar
|
Flow rate
|
Unutrašnje kolo: 330 m3/h pri 50/60 Hz
Spoljašnje kolo: 570 m3/h pri 50/60 Hz
|
Masa proizvoda
|
27 kg
|
Tip gasa hlađenja
|
R134a (0,23 kg)
|
Type of filter
|
Opcioni filter spoljašnjeg kola
|
Tip zaštite
|
Termička zaštita: T 6 A
Zaštita od kratkog spoja:
|
Materijal
|
Čelik
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Direktive
|
2006/42/EC - mašine
2006/95/EC - niskonaponska direktiva
2004/108/EC - elektromagnetna kompatibilnost
|
Standardi
|
EN 60204-1
EN/ISO 12100
EN 60335-2-40
EN 378
EN 60335-1
|
Ip stepen zaštite
|
IP54 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
IP34 u skladu sa IEC 60529 (na spoljašnjem kolu)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
21,5 cm
|
Package 1 Width
|
34,8 cm
|
Package 1 Length
|
78,3 cm
|
Package 1 Weight
|
27,0 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
103,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
212,0 kg
|
Održivost ponude
|
|