|
|
|
NSYCVF300M230PF
ClimaSys ventilator IP54, 300m3/h, 230V, sa izlaznom rešetkom i filterom G2
|
|
|
Pregled
Vreme isporuke
|
Usually Ships within 4 Weeks
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
ClimaSys
|
Ime proizvoda
|
ClimaSys CV
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ventilator
|
Type of filter
|
Standardni
|
Flow rate
|
Slobodan protok sa standardnim filterom: 300 m3/h at 50 Hz
Slobodan protok sa standardnim filterom: 350 m3/h at 60 Hz
|
[us] nazivni napon
|
145...253 V
|
Naponski ulaz
|
230 V 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Absorbed power
|
36 W 50 Hz
37 W 60 Hz
|
[in] nazivna struja
|
0,16 A 60 Hz
0,17 A 50 Hz
|
Noise level < at
|
55…56 dB
|
Tip ležaja
|
Kuglični
|
Visina
|
Spoljašnja: 268 mm
|
Širina
|
Spoljašnja: 248 mm
|
Dubina
|
Spoljašnja : 116 mm
|
Dimenzije izreza
|
223 x 223 mm
|
Masa proizvoda
|
1,3 kg
|
Materijal
|
Izlaznu rešetku: brizgana termoplastika (ASA PC)
|
Boja
|
Izlaznu rešetku: siva (RAL 7035)
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Maksimalni pritisak
|
158 Pa protok 0 m³/h
|
Povezivanje - priključci
|
Faston konektor
|
Ip stepen zaštite
|
IP54
|
Sastav uređaja
|
1 aksijalni motor
2 zaštitna rešetka: na prednjim i zadnjim površinama
1 filter: prednji deo aksijalnog motora
1 izlazna rešetka: prednji deo
1 šablon za otvor
1 napojni kabl
|
Uslovi upotrebe
|
Okolina uređaja mora biti relativno čista
Filter mora biti čišćen i redovno menjan
Spoljašnja temperatura mora biti 5 °C niža nego unutrašnja
Izbegavati prečestu zamenu filtera
Protoci zavise od radne tačke, videti ProClima softver
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,5 cm
|
Package 1 Width
|
25,5 cm
|
Package 1 Length
|
27,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,642 kg
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
28,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,476 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
64
|
Package 3 Height
|
95,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
135,0 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|