|
|
|
NSYDLCR36
modularno kućište DLCR tip za Spacial WM čelični orman, 36 modula, V400xŠ300
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Application
|
Modularni razvod električne energije
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Šasija
|
Kratko ime uređaja
|
DL
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Prednja strana ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial S3X
Spacial Spacial CRN
|
Sastav uređaja
|
1 konstrukcija šasije
1 sabirnica nule/uzemljenja 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
1 prednji panel
3 35 mm DIN šina
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Čelik
|
Boja
|
Prednji panel: siva (RAL 7035)
|
Završna obrada
|
Poliesterski prah
|
Način fiksiranja
|
Sa elementom za fiksiranje - na zadnjem delu sa nosačima lokacija
|
Podešavanje
|
U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
|
Broj horizontalnih redova
|
3
|
Ukupan broj 18 mm modula
|
36
|
Tip prednje ploče
|
Puna i ploče sa otvorima
|
Broj otvora
|
3 izreza
|
Visina
|
355 mm
|
Širina
|
255 mm
|
Dubina
|
110 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
29,000 cm
|
Package 1 Length
|
41,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,721 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
10,976 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
55,904 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|