Schneider-Electric Enel
 
NSYDLM66 fotografija – Schneider- enel
NSYDLM66
modularno kućište DLM tip za Spacial WM orman, 66 modula, V700xŠ500mm.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Application Više namena
Modularni razvod električne energije
Tip proizvoda ili komponente Šasija
Kratko ime uređaja DLM
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija za montiranje Prednja strana ormana
Kliznica
Kompatibilnost grupe proizvoda Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3X
Spacial Spacial CRN
Sastav uređaja 1 konstrukcija šasije
2 završni poklopac
1 sabirnica nule/uzemljenja 2 x 16 mm² 5 x 6 mm²
3 prednji paneli sa 35 mm DIN šinom
1 ravan prednji panel sa montažnom pločom
Količina po setu Set od 1
Dopunske informacije
Materijal Čelik
Boja Prednji panel: siva (RAL 7035)
Završna obrada Poliesterski prah
Način fiksiranja Sa elementom za fiksiranje - napred i nazad sa nosačima lokacija
Podešavanje U visinu od 40 do 85 mm za DIN šinu
Broj horizontalnih redova 3
Ukupan broj 18 mm modula 66
Tip prednje ploče Puna i ploče sa otvorima
Broj otvora 3 izreza
Visina 653 mm
Širina 455 mm
Dubina 101,5 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,500 cm
Package 1 Width 47,000 cm
Package 1 Length 68,500 cm
Package 1 Weight 6,438 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 90,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 63,504 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months