|
|
|
NSYDPA5
A5 plastični držač dokumentacije - 174x188x22 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Držač dokumentacije
|
Application
|
Više namena
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Na vrata
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa svi ormani do 600 x 400 x 250 mm (izuzev 200 x 200 x 150 i 250 x 200 x 150)
Spacial svi ormani do 600 x 400 x 250 mm (izuzev 200 x 200 x 150 i 250 x 200 x 150)
|
Sastav uređaja
|
1 x džep za dokumentaciju
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
PS (polistiren)
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Način fiksiranja
|
Lepljivom trakom
|
Visina
|
174 mm
|
Širina
|
188 mm
|
Dubina
|
22 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
17,500 cm
|
Package 1 Length
|
19,000 cm
|
Package 1 Weight
|
80,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
544
|
Package 2 Height
|
125,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
56,294 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|