|
|
|
NSYEC104
Spacial SF ploča za uvod kablova - 1000x400 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ploča kablovske uvodnice
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za razvod kablova
|
Application
|
Više namena
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial SF
|
Lokacija za montiranje
|
Dno ormana
|
Tip kablovske uvodnice
|
Standardna
|
Kablovski uvod
|
Ravna ploča
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
1 ploča
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Galvanizovani čelik
|
Dopunske informacije
Visina
|
25 mm
|
Širina
|
Nazivno: 1000 mm
Korisno: 816 mm
Ukupno: 790 mm
|
Dubina
|
Nazivno : 400 mm
|
Debljina
|
1,5 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
32,5 cm
|
Package 1 Length
|
85,5 cm
|
Package 1 Weight
|
3,754 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
38,0 cm
|
Package 2 Width
|
100,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
89,0 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|