Schneider-Electric Enel
 
NSYMM88 fotografija – Schneider- enel
NSYMM88
montažna ploča V800xŠ800mm galvanizovana čelična ploča
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažna ploča
Primena uređaja Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija - H: 800 mm W: 800 mm
Lokacija za montiranje Direktno na zadnje odstojnike
Kliznica
Opis montažne ploče Ravna
Kompatibilnost grupe proizvoda Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
Količina po setu Set od 1
Materijal Galvanizovani čelik
Dopunske informacije
Način fiksiranja Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstojnike - tip zavrtnja M8
Sa elementom za fiksiranje
Dopustivo trajno opterećenje 150 kg
Visina 750 mm
Širina 750 mm
Debljina 2,5 mm
Masa proizvoda 11,05 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,3 cm
Package 1 Width 75,0 cm
Package 1 Length 75,0 cm
Package 1 Weight 11,086 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 45
Package 2 Height 120 cm
Package 2 Width 80 cm
Package 2 Length 34 cm
Package 2 Weight 514 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci