|
|
|
NSYPFCX
4 zidna nosača - nerđajući čelik AISI 304 za Spacial S3X
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zidni nosač
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Zadnji deo ormana
|
Tip dodatnog instalacionog pribora
|
Horizontalna ili vertikalna pozicija
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
|
Sastav uređaja
|
Zavrtnji za fiksiranje
4 ušica
4 prefabrikovane zaptivke
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Nerđajući čelik 304
|
Način fiksiranja
|
Pričvršćivanje zavrtnjem - tip zavrtnja M8
Pričvršćivanje zavrtnjem - tip zavrtnja M6
|
Dopustivo trajno opterećenje
|
250 kg
249,93 kg
|
Visina
|
Ukupno: 74 mm
|
Širina
|
Ukupno: 42 mm
|
Dubina
|
Odvajanje ormana od zida : 12 mm
Odvajanje ormana od zida : 11,94 mm
|
Masa proizvoda
|
0,3 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
15,5 cm
|
Package 1 Weight
|
292,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
26,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
12,05 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
100,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
158,0 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|