|
|
|
NSYPFPLMG
set od 4 poliamidske zidne ušice za PLM3025 do 108
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zidni nosač
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Vrh i dno, na zadnjoj strani ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Sastav uređaja
|
Zavrtnji za fiksiranje
4 ušica
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Način fiksiranja
|
Pričvršćivanje zavrtnjem - sa spoljašnje strane lokacija
|
Dopustivo trajno opterećenje
|
100 kg horizontalna pozicija
200 kg vertikalna pozicija
|
Visina
|
308 mm
430 mm
530 mm
647 mm
747 mm
847 mm
1056 mm
|
Širina
|
255 mm
330 mm
430 mm
436 mm
536 mm
636 mm
852 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
13,500 cm
|
Package 1 Weight
|
223,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
75
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
17,304 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
81,216 kg
|
Održivost ponude
|
|