|
|
|
NSYPFXPLM
set od 4 zidne ušice od nerđajućeg čelika za PLM3025 do 108
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zidni nosač
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Vrh i dno, na zadnjoj strani ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa Thalassa PLM
|
Sastav uređaja
|
Zavrtnji za fiksiranje
4 ušica
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Nerđajući čelik
|
Način fiksiranja
|
Pričvršćivanje zavrtnjem - sa spoljašnje strane lokacija
|
Dopustivo trajno opterećenje
|
100 kg horizontalna pozicija
200 kg vertikalna pozicija
|
Visina
|
40 mm
|
Širina
|
155 mm
|
Dubina
|
80 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
377,500 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
19,241 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
88,964 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|