|
|
|
NSYPIN106
unutrašnja vrata za Spacial WM orman V1000xŠ600 čelik, RAL7035.podesiva u dubinu
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Vrata
|
Application
|
Više namena
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Kliznica
Prednja strana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial S3X
|
Sastav uređaja
|
1 vrata
4 nosači
2 nosači za montažu
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Vrata: čelična ploča
|
Boja
|
Sve strane: siva (RAL 7035)
|
Završna obrada
|
Poliesterski prah
|
Tip zaključavanja
|
Brava 3 mm dvostruki prorez
|
Broj zaključavanja
|
1
|
Podešavanje montaže
|
Razmak 25 mm (po kliznicima)
|
Tip vrata
|
Unutrašnja puna
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno
|
Maksimalno opterećenje
|
30 kg/m²
|
Visina
|
Nazivno: 1000 mm
|
Širina
|
Nazivno: 600 mm
|
Masa proizvoda
|
7,5 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
56,5 cm
|
Package 1 Length
|
98 cm
|
Package 1 Weight
|
7,5 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|