|
|
|
NSYPMM107
metalna montažna ploča za PLA orman V1000xŠ750mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Thalassa
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna ploča
|
Primena uređaja
|
Više namena
|
Za ormane nazivnih dimenzija
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Zadnji umeci
Kliznica
|
Opis montažne ploče
|
Ravna
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Thalassa Thalassa PLA
Thalassa Thalassa PHD
|
Sastav uređaja
|
1 montažna ploča
|
Materijal
|
Galvanizovani čelik
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja M8 - na predviđenom mestu na zadnjoj strani lokacija
|
Dopustivo trajno opterećenje
|
150 kg
|
Visina
|
Nazivno: 1000 mm
Ukupno: 890 mm
|
Širina
|
Nazivno: 750 mm
Ukupno: 625 mm
|
Dubina
|
Ukupno : 125 mm
|
Debljina
|
2,5 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
62,500 cm
|
Package 1 Length
|
89,500 cm
|
Package 1 Weight
|
11,000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
45,000 cm
|
Package 2 Width
|
100,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
496,240 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|