|
|
|
NSYSF20880
Spacial SF orman bez montažne ploče - sastavljen - 2000x800x800 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Prošireni opseg
|
Spacial SF
|
Aplikacija
|
Više namena
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Pogodan orman
|
Nazivna visina ormana
|
2000 mm
|
Nazivna širina ormana
|
800 mm
|
Nazivna dubina ormana
|
800 mm
|
Montaža ormana
|
Slobodnostojeći
|
Sastav uređaja
|
2 klizne šine
4 držač montažne ploče
1 okvir ormana
1 vrata
1 sistem za zabravljivanje sa ručicom: vrata
1 zadnji panel
1 krov
|
Dopunske informacije
Strukturni tip
|
Paneli i vrata ugrađeni u konstrukciju
Formirano iz jednog dela
Perforirana konstrukcija sa razmakom od 25 mm
Vertikalni nosači spojeni na gornji i donji deo rama
|
Otvaranje vrata
|
Reverzibilno (120 °)
|
Tip vrata
|
Ravna prednji deo
|
Opis montažne ploče
|
Bez montažne ploče
|
Tip uvodne ploče
|
Bez ploče sa uvodnicama
|
Tip brave
|
Zaključavanje u 4 tačke, ručica sa umetkom 5 mm dvostruki prorez prednja vrata
|
Broj vrata
|
Prednji deo: 1 vrata
|
Dostupnost za operacije
|
Strane ormana
Prednji deo
Zadnji deo
|
Odvojivi delovi
|
Vrata sa zavrtnjima bez matice šarku
Zadnji panel sa zavrtnjima bez matice
Krov sa zavrtnjima bez matice
Nosač montažne ploče sa zavrtnjima bez matice
Klizna šina sa zavrtnjima bez matice
|
Materijal
|
Okvir: galvanizovani čelik
Nosače: galvanizovani čelik
Vrata: čelična ploča
Panele: čelična ploča
Šarku: zamak
Ručicu: poliamid 6 sa 30 % staklenim vlaknima
|
Obrada površine
|
Epoksi poliester prah
|
Boja
|
Orman: siva (RAL 7035)
Ručicu: crna (RAL 9005)
|
Masa proizvoda
|
109 kg
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 62208
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 3R/12
|
Ip stepen zaštite
|
IP55 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 u skladu sa IEC 62262
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
213,0 cm
|
Package 1 Width
|
84,0 cm
|
Package 1 Length
|
88,5 cm
|
Package 1 Weight
|
139,49 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|