|
|
|
NSYSFBK
Spacial SF standardni set za spajanje - IP55 - bočno ili po dubini
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za spajanje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Set za spajanje
|
Anwendung
|
Više namena
|
Lokacija za montiranje
|
Bočna veza 2 ormana
Povezivanje po dubini 2 ormana
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial SF pogodan orman
|
Sastav uređaja
|
2 spojnica
4 držač
Elementi za montažu
Zaptivka
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Zaptivku: EPDM
Nosač: čelik
Ravan konektor: čelik
|
Završna obrada
|
Obloženo cinkom
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja M6 samonarezujući
|
Visina
|
65 mm
|
Širina
|
340 mm
|
Dubina
|
365 mm
|
Ip stepen zaštite
|
IP55
|
Prečnik za montiranje
|
0 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,5 cm
|
Package 1 Width
|
34 cm
|
Package 1 Length
|
36,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,664 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
120 cm
|
Package 2 Width
|
80 cm
|
Package 2 Length
|
116 cm
|
Package 2 Weight
|
187 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|