Schneider-Electric Enel
 
NSYSPS3200 fotografija – Schneider- enel
NSYSPS3200
Spacial SM bočni panel podnožja - 200x300 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Spacial
Pribor / posebna kategorija Pribor ormana
Tip proizvoda ili komponente Bočna strana podnožja
Application Više namena
Nominal dimensions of the housing -
Sastav uređaja Elementi za montažu
4 poklopac ugla
2 bočni panel
Kompatibilnost grupe proizvoda Spacial Spacial SM
Držač za montažu Prednje postolje
Dopunske informacije
Način fiksiranja Sa zavrtnjima bez matice
Boja Siva (RAL 7022)
Završna obrada Epoksi poliester prah
Visina 200 mm
Širina Nazivno: 300 mm
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 (kompletno postolje)
Ik stepen zaštite IK10
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,500 cm
Package 1 Width 11,500 cm
Package 1 Length 30,500 cm
Package 1 Weight 1,389 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 10,143 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci