|
|
|
NSYSPS4100SD
2 bočne stranice za podnožje - 400x100mm - RAL 7022 -IP30 - IK10
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Bočna strana podnožja
|
Application
|
Više namena
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
4 poklopac ugla
2 bočni panel
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial SD
Spacial Spacial S3D
|
Držač za montažu
|
Prednje postolje
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Materijal
|
Čelična ploča
|
Boja
|
Siva (RAL 7022)
|
Završna obrada
|
Epoksi poliester prah
|
Visina
|
100 mm
|
Širina
|
Nazivno: 400 mm
|
Dubina
|
400 mm
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP30 (kompletno postolje)
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 (otpornost na spoljašnje mehaničke udare)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
22,000 cm
|
Package 1 Weight
|
932,200 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
11,606 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
104,851 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|