|
|
|
NSYSPS5100
Spacial SF/SM bočni panel podnožja - 100x500 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Bočna strana podnožja
|
Application
|
Prisma aplikacija
Više namena
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
4 poklopac ugla
2 bočni panel
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Prisma Prisma PH
|
Držač za montažu
|
Prednje postolje
|
Dopunske informacije
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Boja
|
Siva (RAL 7022)
|
Završna obrada
|
Epoksi poliester prah
|
Visina
|
100 mm
|
Širina
|
Nazivno: 500 mm
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 (kompletno postolje)
|
Ik stepen zaštite
|
IK10
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
12,000 cm
|
Package 1 Length
|
35,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,406 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
11,668 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|