Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SMX
|
Lokacija za montiranje
|
Između poprečne šine
Na konstrukciji ormana
|
Držač za montažu
|
Adaptacioni profil, na SM ormanima
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
2 poprečne šine
4 nosači
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Galvanizirano
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Podešavanje montaže
|
Podešavanje sa razmakom od 25 mm
|
Broj horizontalnih redova
|
1
|
Maksimalno opterećenje
|
30 kg
|
Visina
|
Nazivno: 1000 mm
Korisno: 907 mm
|
Širina
|
40 mm
|
Dubina
|
27 mm
|
Debljina
|
1,5 mm
|