|
|
|
NSYSUCR40120
Spacial SF/SM univerzalni profili za montažu - 40 mm
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Univerzalna poprečna šina
|
Application
|
Više namena
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 1200 mm
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial SF
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SFX
Spacial Spacial SMX
|
Lokacija za montiranje
|
Između poprečne šine
Na konstrukciji ormana
|
Držač za montažu
|
Adaptacioni profil, na SM ormanima
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
2 poprečne šine
4 nosači
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Čelik
|
Završna obrada
|
Galvanizirano
|
Način fiksiranja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Podešavanje montaže
|
Podešavanje sa razmakom od 25 mm
|
Broj horizontalnih redova
|
1
|
Maksimalno opterećenje
|
20 kg
|
Visina
|
Nazivno: 1200 mm
Korisno: 1107 mm
|
Širina
|
40 mm
|
Dubina
|
27 mm
|
Debljina
|
1,5 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,5 cm
|
Package 1 Width
|
5 cm
|
Package 1 Length
|
110,5 cm
|
Package 1 Weight
|
2,226 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAM
|
Number of Units in Package 2
|
180
|
Package 2 Height
|
98 cm
|
Package 2 Width
|
100 cm
|
Package 2 Length
|
120 cm
|
Package 2 Weight
|
414 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|