Schneider-Electric Enel
 
NSYTBS16128 fotografija – Schneider- enel
NSYTBS16128
ABS kutija IP66 IK07 RAL7035 U:V150Š105D80 S:V164Š121D87 neprovidni poklopac V20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Thalassa
Ime proizvoda Thalassa TBS
Primena uređaja Više namena
Category Industrijska kutija
Visina 164 mm
Širina 121 mm
Dubina 87 mm
Unutrašnja visina 150 mm
Unutrašnja širina 105 mm
Unutrašnja dubina 80 mm
Montaža ormana Montaža na zid
Sastav uređaja 1 telo
1 poklopac
4 zavrtanj poklopca
Količina po setu Set od 2
Tip kućišta Izliveno iz jednog dela
Tip prednjeg poklopca Niski puni poklopac
Fiksiranje poklopca Plastični zavrtnji
Tip brave Neodvojiv zavrtanj ravan spoljašnja zaptivena oblast
Odvojivi delovi Poklopac sa neodvojivim zavrtnjima
Dopunske informacije
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Boja Siva (RAL 7035)
Standardi IEC 62208
Sertifikacija proizvoda TÜV
Električna klasa izolacije Klasa II
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa NEMA 4.4X
Ik stepen zaštite IK07 u skladu sa IEC 62262
Glow wire resistance 650 °C u skladu sa IEC 60695-2-11
Temperatura okoline za skladištenje -15…40 °C
Operating temperature -25…60 °C
Masa proizvoda 0,32 kg
Pakovanje
Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 težina 272,0 g
Pakovanje 1 visina 8,9 cm
Pakovanje 1 širina 12,1 cm
Pakovanje 1 dužina 16,3 cm
Tip jedinice pakovanja 2 BB1
Broj jedinica u pakovanju 2 2
Pakovanje 2 težina 634,0 g
Pakovanje 2 visina 9,8 cm
Pakovanje 2 širina 17,2 cm
Pakovanje 2 visina 26 cm
Tip jedinice pakovanja 3 CAR
Broj jedinica u pakovanju 3 32
Pakovanje 3 težina 10,966 kg
Pakovanje 3 visina 40 cm
Pakovanje 3 širina 40,4 cm
Pakovanje 3 visina 59,4 cm
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Ugovorna garancija
Garancija 18 months