|
|
|
NSYTJ6025
Spacial WM krov ormana Š600xD250 boja RAL7035 - oprema za montažu
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor ormana
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Krov
|
Application
|
Više namena
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3D
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija za montiranje
|
Na vrhu ormana
|
Sastav uređaja
|
Krov
Elementi za montažu
Uputstvo za upotrebu
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Galvanizovani čelik
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Završna obrada
|
Epoksi poliester prah
|
Način fiksiranja
|
Sa 4 zavrtnja - tip zavrtnja M6
|
Visina
|
42 mm
|
Širina
|
Nazivno: 600 mm
Ukupno: 609 mm
|
Dubina
|
Nazivno : 250 mm
|
Masa proizvoda
|
2,9 kg
|
Prečnik za montiranje
|
8 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
28,000 cm
|
Package 1 Length
|
62,000 cm
|
Package 1 Weight
|
2,844 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
45,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
54,660 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|