Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRAC162 |
Schneider-Electric Enel
 
NSYTRAC162 fotografija – Schneider- enel
NSYTRAC162
NSYTR krajnji poklopac za jednostruku vijčanu rednu stezaljku 1x1 - 16mm²
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Poklopac
Kratko ime uređaja TRA
Pribor / posebna kategorija Izolacioni pribor
Kompatibilnost proizvoda TRV vijčani priključak - standardna priključni blok, length = 55,5 mm
TRV vijčani priključak - za uzemljenje priključni blok, length = 55,5 mm
Debljina 2,2 mm
Dopunske informacije
Poprečni presek kabla 16 mm²
Number of connections 2
Broj mernih ulaza 2
Količina po setu Set od 50
Masa proizvoda 3,5 g
Boja Siva
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 5,000 cm
Package 1 Length 5,500 cm
Package 1 Weight 3,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 4,000 cm
Package 2 Width 17,000 cm
Package 2 Length 17,000 cm
Package 2 Weight 183,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 1600
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 6,224 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months