|
|
|
NSYTRACR44
NSYTR krajnji poklopac za opružnu jednostruku rednu stezaljku 2x2 - 4mm²
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Ime proizvoda
|
Linergy TR
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Poklopac
|
Kratko ime uređaja
|
TRA
|
Pribor / posebna kategorija
|
Izolacioni pribor
|
Kompatibilnost proizvoda
|
TRR opružni priključni blok priključni blok, length = 87 mm
|
Debljina
|
2,2 mm
|
Dopunske informacije
Poprečni presek kabla
|
4 mm²
|
Number of connections
|
4
|
Broj mernih ulaza
|
2
|
Količina po setu
|
Set od 50
|
Masa proizvoda
|
3 g
|
Boja
|
Siva
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
17,0 cm
|
Package 1 Weight
|
3,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
5,0 cm
|
Package 2 Width
|
13,0 cm
|
Package 2 Length
|
17,0 cm
|
Package 2 Weight
|
170,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
600
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
2,411 kg
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
Učinak u vezi sa sadržajem halogena
|
Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
|
Ugovorna garancija
|
|