Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRASB4 |
Schneider-Electric Enel
 
NSYTRASB4 fotografija – Schneider- enel
NSYTRASB4
NSYTR nosač oznake AB35 krajnji
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda TR
Tip proizvoda ili komponente Nosač oznake
Kratko ime uređaja TRA
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Kompatibilnost proizvoda TRA nosač oznake, length = 22 mm
TRA nosač oznake, length = 50,5 mm
TRA nosač oznake, length = 48,5 mm
Dopunske informacije
Količina po setu Set od 100
Masa proizvoda 0,54 g
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 2,200 cm
Package 1 Length 2,500 cm
Package 1 Weight 0,500 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 4,000 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 14,500 cm
Package 2 Weight 55,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 1600
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,088 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months