Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRV162PE |
Schneider-Electric Enel
 
NSYTRV162PE fotografija – Schneider- enel
NSYTRV162PE
Linergy redna stezaljka za uzemlj.-16mm² 101A jednostr.1x1 vijčana -zeleno-žuta
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Priključni blok
Kratko ime uređaja TRV
Tip priključnog bloka Za uzemljenje
Nivo priključnog bloka 1
Način montiranja Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek 16 mm²
Dužina 55,5 mm
Boja Zelena-žuta
Količina po setu Set od 50
Dopunske informacije
Širina 12,2 mm
Visina 55 mm
Povezivanje - priključci 1 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane
1 x vijčani priključak: donji
Number of connections 2
Pozicija priključka Po strani
Broj mernih ulaza 2
Poprečni presek kabla 1,5…25 mm², jednožični
1…16 mm², fleksibilni sa
1,5…25 mm², fleksibilni bez kablovskog završetka
Moment pritezanja 2,5…3 N.m
Dužina ogoljenog dela žice 14 mm
Tip alata Povezivanje: odvijač
Odvajanje: odvijač
[in] nazivna struja 101 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
Materijal Poliamid 6/6: izolaciono kućište
Dielektrični gubitak 0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250
0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 na 1 MHz
Otpornost 10000 MΩ.m u skladu sa IEC 60093
10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost površine 1000 GΩ u skladu sa IEC 60093
1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost na plamen V0, debljina0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda 46,85 g
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT G G
PrismaSeT P P
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT Pack 250
TeSys
Kaedra
Pragma
Kompatibilnost proizvoda Spacial orman
Okruženje
Sertifikacija proizvoda GL
DNV
VDE
UL
LR
CSA
Dielektrična snaga 1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad -40…130 °C u skladu sa IEC 60216-1
-40…130 °C u skladu sa VDE 0304-T21
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,300 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 9,125 cm
Package 1 Weight 47,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 9,300 cm
Package 2 Width 11,000 cm
Package 2 Length 36,500 cm
Package 2 Weight 2,396 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 10,150 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 15
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci