Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NSYTRV42SF5 |
Schneider-Electric Enel
 
NSYTRV42SF5 fotografija – Schneider- enel
NSYTRV42SF5
Linergy redna stezaljka rastavna sa osiguračem-4mm² 6.3A jednos. 1x1 zavrt.-crna
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy TR
Tip proizvoda ili komponente Priključni blok
Kratko ime uređaja TRV
Primena uređaja Zaštita
Tip priključnog bloka Rastavna sa osiguračem
Nivo priključnog bloka 1
Način montiranja Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek 4 mm²
Dužina 72,5 mm
Boja Crna
Količina po setu Set od 50
Dopunske informacije
Veličina osigurača 5 x 20 mm
Širina 8,2 mm
Visina 56,5 mm
Povezivanje - priključci 1 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane
1 x vijčani priključak: donji
Number of connections 2
Pozicija priključka Po strani
Broj mernih ulaza 0
Poprečni presek kabla 0,2…4 mm², fleksibilni bez kablovskog završetka
0,2…4 mm², jednožični ili fleksibilni sa
Moment pritezanja 0,5…0,8 N.m
Dužina ogoljenog dela žice 8 mm
Tip alata Povezivanje: odvijač
Odvajanje: odvijač
[ue] nazivni radni napon 500 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
600 V cURus
600 V CSA
[in] nazivna struja 6,3 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
12 A UL
6,3 A CSA
Materijal Poliamid 6/6: izolaciono kućište
Dielektrični gubitak 0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250
0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta 3,7 na 1 MHz
Otpornost 10000 Ω.cm u skladu sa IEC 60093
10000 Ω.cm u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost površine 1000 MΩ u skladu sa IEC 60093
1000 MΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska 500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost na plamen V0, debljina0,8 mm u skladu sa UL 94
Masa proizvoda 18,3 g
Kompatibilnost grupe proizvoda PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PrismaSeT Pack 250
PanelSeT
Mureva
PrismaSeT XS
TeSys
Kompatibilnost proizvoda Spacial orman
Okruženje
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
Dielektrična snaga 1000 V u skladu sa IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad -40…130 °C u skladu sa IEC 60216-1
-40…130 °C u skladu sa VDE 0304-T21
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 5,000 cm
Package 1 Length 7,200 cm
Package 1 Weight 17,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 6,200 cm
Package 2 Width 11,300 cm
Package 2 Length 31,000 cm
Package 2 Weight 917,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 7,800 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
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
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 6
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci