Širina
|
20 mm
|
Visina
|
83,5 mm
|
Povezivanje - priključci
|
1 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane
1 x vijčani priključak: donji
|
Number of connections
|
2
|
Pozicija priključka
|
Po strani
|
Broj mernih ulaza
|
0
|
Poprečni presek kabla
|
25…70 mm², jednožični
25…50 mm², fleksibilni sa
25…70 mm², fleksibilni bez kablovskog završetka
|
Moment pritezanja
|
6…8 N.m
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
24 mm
|
Tip alata
|
Povezivanje: odvijač
Odvajanje: odvijač
|
[in] nazivna struja
|
150 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
|
Materijal
|
Poliamid 6/6: izolaciono kućište
|
Dielektrični gubitak
|
0,01 na 1 MHz u skladu sa IEC 60250
0,01 na 1 MHz u skladu sa VDE 0303-T4
|
Dielektrična konstanta
|
3,7 na 1 MHz
|
Otpornost
|
10000 MΩ.m u skladu sa IEC 60093
10000 MΩ.m u skladu sa VDE 0303-T30
|
Otpornost površine
|
1000 GΩ u skladu sa IEC 60093
1000 GΩ u skladu sa VDE 0303-T30
|
Otpornost promene usled pritiska
|
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) u skladu sa VDE 0303-T30
|
Otpornost na plamen
|
V0, debljina0,8 mm u skladu sa UL 94
|
Masa proizvoda
|
184 g
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Spacial orman
|