|
|
|
NSYTSACRND
Spacial CRN izolovana ploča za kablovske uvodnice 460x163mm RAL7035.
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Spacial
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Ploča kablovske uvodnice
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za razvod kablova
|
Application
|
Više namena
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Spacial Spacial CRN
|
Lokacija za montiranje
|
Dno ormana
|
Tip kablovske uvodnice
|
Definisani otvor
|
Kablovski uvod
|
2 definisana otvora Pg 11
4 definisanih otvora Pg 29/16
2 definisana otvora Pg 36/29
7 definisanih otvora Pg 13.5
7 definisanih otvora Pg 16
4 definisanih otvora Pg 21/11
|
Sastav uređaja
|
Elementi za montažu
1 ploča
1 zasebna zaptivka
|
Količina po setu
|
Set od 1
|
Materijal
|
Zaptivku: polietilen (PE) pena
Ploča: ABS sa 30 % staklenih vlakana
|
Dopunske informacije
Boja
|
Ploča: siva (RAL 7035)
|
Broj otvora
|
Označen otvor
|
Visina
|
163 mm
15 mm
|
Širina
|
460 mm
Ukupno: 480 mm
|
Dubina
|
163 mm
|
Masa proizvoda
|
0,342 kg
|
Debljina
|
1 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
21,0 cm
|
Package 1 Length
|
48,0 cm
|
Package 1 Weight
|
342,0 g
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|