|
|
|
PKF16W735
Mureva utičnica - vijčana - pod uglom- 16A - 3P + N + E - 380..415 VAC-nadzidna
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Kratko ime uređaja
|
Mureva socket
|
Kategorija priključnice i utikača
|
Niskonaponska
|
Broj polova
|
3P + N + E
|
Tip mreže
|
AC
|
Standard utičnice
|
Industrijski
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Nadzidno
|
Kategorija priključnice i utikača
|
Pod uglom
|
[in] nazivna struja
|
16 A
|
[ue] nazivni napon
|
380...415 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu
|
6 h
|
Materijal utikača, utičnice
|
Kućište: samogasivi konstruisan polimer
|
Materijal kontakta
|
Priključci: mesing
|
Povezivanje - priključci
|
Neodvojivi zavrtnji
|
Poprečni presek kabla
|
1…4 mm²
|
Spoljašnji prečnik kabla
|
21 mm
|
Tip navoja
|
M25
|
Masa proizvoda
|
0,32 kg
|
Visina
|
178 mm
|
Širina
|
106 mm
|
Dubina
|
143 mm
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Boja poklopca
|
Crvena
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Ip stepen zaštite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Otpornost na vatru
|
750 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
35 °C 86400 s )
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,000 cm
|
Package 1 Width
|
10,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
298,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
18,000 cm
|
Package 2 Width
|
26,500 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
1,911 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
12
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,448 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|