|
|
|
PKF32F734
Mureva utičnica - vijčana - pod uglom - 32A - 3P + E - 380...415 V AC - panel
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Mureva
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Kratko ime uređaja
|
Mureva socket
|
Kategorija priključnice i utikača
|
Niskonaponska
|
Broj polova
|
3P + E
|
Tip mreže
|
AC
|
Standard utičnice
|
Industrijski
|
Dopunske informacije
Način montiranja
|
Montaža na panel
|
Kategorija priključnice i utikača
|
Pod uglom
|
[in] nazivna struja
|
32 A
|
[ue] nazivni napon
|
380...415 V
|
Mrežna frekvencija
|
50/60 Hz
|
Pozicija kontakta uzemljenja u smeru kazaljke na satu
|
6 h
|
Materijal utikača, utičnice
|
Kućište: samogasivi konstruisan polimer
|
Materijal kontakta
|
Priključci: mesing
|
Povezivanje - priključci
|
Neodvojivi zavrtnji
|
Poprečni presek kabla
|
2,5…10 mm²
|
Masa proizvoda
|
0,242 kg
|
Dimenzija baze
|
90 x 100 mm
|
Visina
|
100 mm
|
Širina
|
95 mm
|
Dubina
|
118 mm
|
Boja
|
Siva (RAL 7035)
|
Boja poklopca
|
Crvena
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Ip stepen zaštite
|
IP67 u skladu sa IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Otpornost na vatru
|
850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri 40 °C
70 % pri 30 °C
90 % pri 20 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
35 °C 86400 s )
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,1 cm
|
Package 1 Width
|
9,4 cm
|
Package 1 Length
|
9,9 cm
|
Package 1 Weight
|
234 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
17,6 cm
|
Package 2 Width
|
26,8 cm
|
Package 2 Length
|
27,2 cm
|
Package 2 Weight
|
2,052 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4,591 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|