Grupa proizvoda
|
Harmony Timer Relays
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Multifunction relay
|
Električna veza
|
Utično podnožje 11 pin(ovi)
|
Širina
|
48 mm
|
Tip digitalnog izlaza
|
Relej
|
Tip i sastav kontakta
|
2 C/O vremenski podesivi kontakti, AgNi (bez kadmijuma)
|
Ime komponente
|
RE48A
|
Tip kašnjenja
|
Power on-delay
Interval
Kašnjenje isključenja
Symmetrical flashing
|
Opseg vremenskog kašnjenja
|
0.5...30 s
5...300 s
0.2...12 min
0.5...30 h
2...120 s
0.05...3 s
0.2...12 s
0.02...1.2 s
2...120 min
5...300 min
0.5...30 min
5...300 h
2...120 h
0.2...12 h
|
[us] nazivni napon napajanja
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz
|
Opseg napona
|
0.85...1.1 Us AC
0.9...1.1 Us DC
|
[in] nazivna struja
|
5 A
|
Veličina prednje maske proizvoda
|
48 x 48 mm
|
Način upravljanja
|
Izborni prekidač prednji panel
|
Materijal kućišta
|
Samogasivi
|
Tačnost ponavljanja
|
+/- 0.2 % maksimalno podešene vrednosti u skladu sa IEC 61812-1
|
Temperaturni drift
|
+/- 0.02 %/°C od maksimalno podešene vrednosti u skladu sa IEC 61812-1
|
Drift napona
|
+/- 0.2 %/V od maksimalno podešene vrednosti pri 48...240 V
+/- 1 %/V od maksimalno podešene vrednosti pri 24...48 V
|
Podešavanje tačnosti kašnjenja
|
+/- 5 % od pune skale pri 25 °C u skladu sa IEC 61812-1
|
Minimalno trajanje impulsa
|
20 milisekundi
|
Vreme reseta
|
25 milisekundi pri isključenju
|
"pick up" trajanje
|
55 milisekundi
|
Faktor opterećenja
|
100 %
|
Snaga potrošnje u va
|
1,1 VA pri 24 V
4,8 VA pri 240 V
|
Snaga potrošnje u w
|
0,5 W pri 24 V
1,7 W pri 240 V
|
Prekidna moć
|
1250 VA
|
Minimalna struja preklapanja
|
100 mA
|
Maksimalna struja preklapanja
|
5 A
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V AC/DC
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa
|
Mehanička trajnost
|
30000000 ciklusa
|
Napon izlaza
|
240 V pri 5 A AC-12
30 V pri 2 A DC-13
240 V pri 1,5 A AC-15
|
Označavanje
|
CE
|
Podnosivi naponski udar
|
1 kV diferencijalni režim u skladu sa IEC 61000-4-5 nivo 3
2 kV asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5 nivo 3
|
Nosači za montažu
|
Montaža na podnožje
Montaža na ploču (uz opremu koja se isporučuje sa proizvodom)
|
Lokalna signalizacija
|
Zastanje relejnog izlaza: 1 LED (žuta)
Zatreperenje: relej pod naponom, izvršavanje zadate funkcije u toku: LED indikator (zelena)
Zakontinualno: relej pod naponom, vremenska funkcija se ne izvršava trenutno: LED indikator (zelena)
|
Masa proizvoda
|
0,14 kg
|
Number of functions
|
4
|
Drift vlažnosti
|
+/- 0.05 %/%RH od maksimalne vrednosti podešavanja u skladu sa IEC 61812-1
|
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Dielektrična snaga
|
1 kV 1 mA/1 minut u skladu sa IEC 61812-1
|
Zaštita protiv električnog udara
|
4 kV klasa III u skladu sa IEC 60664-1
4 kV klasa III u skladu sa IEC 61812-1
|
Standardi
|
IEC 61812-1
EN 50081-1/2
93/68/EEC
89/336/EEC
EN 50082-1/2
IEC 60669-2-3
73/23/EEC
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
cULus
CSA
C-Tick
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-20…50 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
IP50 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
|
Otpornost na vibracije
|
0.35 mm (f= 10…55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Relativna vlažnost
|
93 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
6 kV u kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m 26 MHz do 1 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3 nivo 3
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 level 4 (spojnica za kapacitivno povezivanje)
4 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 level 4 (direktno)
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V (0.15...80 MHz) u skladu sa IEC 61000-4-6 level 3
|
Imunost na propade napona
|
30 % / 10 ms u skladu sa IEC 61000-4-11
60 % / 100 ms u skladu sa IEC 61000-4-11
95 % / 5 s u skladu sa IEC 61000-4-11
|
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem
|
Klasa B 0.15...30 MHz u skladu sa EN 55022 (EN 55011 grupa 1)
|