|
|
|
RM22JA31MR
relej za kontrolu struje 4mA…1A, 2 C/O
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Control Relays
|
Tip releja
|
Relej kontrole struje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Current control relay
|
Ime releja
|
RM22JA
|
Nadzirani parametri releja
|
Detekcija prevelike ili premale struje
Prevelika ili premala struja u datom prozoru
|
Vremensko kašnjenje
|
Podesivo 0.1...30 s, +/- 10 % vrednosti pune skale Tt- time delay upon fault
|
Preklopna moć u va
|
2000 VA
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA pri 5 V DC
|
Maksimalna struja preklapanja
|
8 A AC
|
Maksimalna potrošnja u va
|
3,5 VA
|
Opseg merenja
|
4 mA...1 A struja AC/DC 50/60 Hz
|
Kategorija upotrebe
|
AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-1 u skladu sa IEC 60947-4-1
DC-1 u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Tip kontakata i sastav
|
2 C/O
|
Dopunske informacije
Vreme reseta
|
1500 milisekundi pri maksimalnom naponu
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V AC
|
Granice napona
|
20,4…264 V AC/DC
|
Tolerancija radnog napona
|
- 15 % + 10 % Un
|
Maksimalna potrošnja u w
|
1,5 W DC
|
Otpornost po priključcima
|
2,5 Ω pri E1-M priključaka
0,5 Ω pri E2-M priključaka
0,1 Ω pri E3-M priključaka
|
Izlazni kontakti
|
2 C/O
|
Nazivna izlazna struja
|
8 A
|
Maksimalni ciklus merenja
|
100 milisekundi ciklus merenja kao prava efektivna vrednost
|
Unutrašnja ulazna otpornost
|
0,5 Ω
2,5 Ω
0,1 Ω
|
Podešavanje tačnosti praga okidanja
|
+/- 10 % od pune skale
|
Drift praga prekidanja
|
<= 0.05 % po stepenu celzijusa u zavisnosti od dopustive temperature okoline
<= 1 % u opsegu napajanja
|
Podešavanje tačnosti vremena kašnjenja
|
10 tačka
|
Drift vremenskog kašnjenja
|
<= 0.05 % po stepenu (°C) u zavisnosti od dopustive temperature okoline
<= 1 % u opsegu napajanja
|
Histerezis
|
5…50 % podesivo od podešavanja praga
3 % fiksno od puna skala za režim prozora
|
Kašnjenje pri uključivanju
|
0,3 sekundi
|
Tačnost ponavljanja
|
+/- 0.5 % za ulazno i kolo merenja
+/- 0.2 % za kašnjenje
|
Greška merenja
|
< 1 % preko celog opsega sa promenom napona
0.05 %/°C sa promenom temperature
|
Vreme odziva
|
<= 500 ms
|
Podešavanje praga
|
10...100 %
|
Kategorija prenapona
|
III u skladu sa IEC 60664-1
III u skladu sa UL 508
|
Otpornost izolacije
|
> 100 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60255-27
|
Izolacija
|
Između napajanja i merenja
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Materijal kućišta
|
Samogasiva plastika
|
Lokalna signalizacija
|
Zarelej ON: LED (žuta)
Zauključen uređaj: LED (zelena)
|
Držač za montažu
|
35 mm DIN šina u skladu sa IEC 60715
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
[Un] rated nominal voltage
|
24...240 V AC/DC 50/60 Hz, non self-powered
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
MTTFd = 296.8 godina
B10d = 270000
|
Materijal kontakata
|
Bez kadmijuma
|
Širina
|
22,5 mm
|
Tip upravljanja
|
With test button
|
Masa proizvoda
|
0,11 kg
|
Okruženje
Otpornost na mikroprekide
|
50 milisekundi
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Otpornost na stambenu, komercijalnu i laku industrijsku sredinu conforming to IEC 61000-6-1
Otpornost za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-2
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-3
Standard emisije za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-4
Elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: 10 V/m nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 4 kV nivo 4 (direktno) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 2 kV nivo 4 (kapacitivna veza) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test level: 4 kV nivo 4 (asimetrični napon) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test level: 2 kV nivo 4 (diferencijalni mod) conforming to IEC 61000-4-5
Licencu klasa B grupa 1 conforming to CISPR 11
Licencu klasa B conforming to CISPR 22
|
Standardi
|
IEC 60255-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
CE
EAC
CCC
GL
RCM
UL
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…50 °C pri 60 Hz
-20…60 °C pri 50 Hz
|
Relativna vlažnost
|
93…97 % pri 25…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
|
Otpornost na vibracije
|
0.075 mm (f= 10…58,1 Hz) nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58,1…150 Hz) u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
0.5 g (f= 58,1…150 Hz) u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn (trajanje = 11 milisekundi) za nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
IP50 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
3 u skladu sa UL 508
|
Dielektrični test napon
|
2,5 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60255-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,6 cm
|
Package 1 Width
|
8,2 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Package 1 Weight
|
121,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,297 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Package 3 Height
|
50,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
60,0 cm
|
Package 3 Weight
|
92,58 kg
|
Održivost ponude
|
|