Vreme reseta
|
1500 milisekundi pri maksimalnom naponu
|
Maksimalni napon preklapanja
|
250 V AC
|
Minimalna struja preklapanja
|
10 mA pri 5 V DC
|
Maksimalna struja preklapanja
|
8 A AC
|
[us] nazivni napon napajanja
|
AC/DC
|
Granice napona
|
304…576 V AC
|
Operating limits
|
- 20 % + 20 % Un
|
Snaga potrošnje u va
|
15 VA pri 480 V AC 60 Hz
|
Prag detekcije napona
|
< 100 V AC
|
Supply voltage frequency
|
50...60 Hz +/- 10 %
|
Izlazni kontakti
|
2 C/O
|
Podešavanje tačnosti praga okidanja
|
+/- 10 % od pune skale
|
Drift praga prekidanja
|
<= 0.05 % po stepenu celzijusa u zavisnosti od dopustive temperature okoline
<= 1 % u opsegu napajanja
|
Podešavanje tačnosti vremena kašnjenja
|
10 tačka
|
Drift vremenskog kašnjenja
|
<= 0.05 % po stepenu (°C) u zavisnosti od dopustive temperature okoline
<= 1 % u opsegu napajanja
|
Histerezis
|
2 % fiksno od izborno
|
Kašnjenje starta po uključenju napajanja
|
650 milisekundi
|
Maksimalni ciklus merenja
|
150 milisekundi ciklus merenja kao prava efektivna vrednost
|
Opseg napona
|
380...480 V međufazno
|
Podešavanje praga asimetrije
|
5...15 % izabranog Un
|
Tačnost ponavljanja
|
+/- 0.5 % za ulazno i kolo merenja
+/- 3 % za kašnjenje
|
Greška merenja
|
< 1 % preko celog opsega sa promenom napona
< 0.05 %/°C sa promenom temperature
|
Vreme odziva
|
<= 300 ms
|
Kategorija prenapona
|
III u skladu sa IEC 60664-1
III u skladu sa UL 508
|
Otpornost izolacije
|
> 100 MOhm pri 500 V DC u skladu sa IEC 60255-27
|
Pozicija montiranja ručice
|
Bilo koja pozicija
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 12) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Materijal kućišta
|
Samogasiva plastika
|
Statusne led lampice
|
LED lampica (žuta) relej ON
LED lampica (zelena) uključen uređaj
|
Držač za montažu
|
35 mm DIN šina u skladu sa IEC 60715
|
Električna trajnost
|
100000 ciklusa
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Kategorija upotrebe
|
AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-1 u skladu sa IEC 60947-4-1
DC-1 u skladu sa IEC 60947-4-1
|
[Un] rated nominal voltage
|
, self-powered
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
MTTFd = 388.1 godina
B10d = 350000
|
Materijal kontakata
|
Bez kadmijuma
|
Tip upravljanja
|
With test button
|
Širina
|
22,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,09 kg
|
Otpornost na mikroprekide
|
10 milisekundi
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Otpornost na stambenu, komercijalnu i laku industrijsku sredinu conforming to IEC 61000-6-1
Otpornost za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-2
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-3
Standard emisije za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-4
Elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV nivo 3 (kontakt pražnjenja) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV nivo 3 (pražnjenje u vazduhu) conforming to IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: 10 V/m nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 4 kV nivo 4 (direktno) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: 2 kV nivo 4 (kapacitivna veza) conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti udara - test level: 4 kV nivo 4 (asimetrični napon) conforming to IEC 61000-4-5
Test otpornosti udara - test level: 2 kV nivo 4 (diferencijalni mod) conforming to IEC 61000-4-5
Licencu klasa B grupa 1 conforming to CISPR 11
Licencu klasa B conforming to CISPR 22
|
Standardi
|
IEC 60255-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
GL
EAC
CCC
CE
CSA
UL
RCM
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad
|
-20…50 °C pri 60 Hz
-20…60 °C pri 50 Hz AC/DC
|
Relativna vlažnost
|
93…97 % pri 25…55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
|
Otpornost na vibracije
|
0.075 mm (f= 10…58,1 Hz) nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
1 gn (f= 10…58,1 Hz) nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
0.035 mm (f= 58,1…150 Hz) u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
0.5 g (f= 58,1…150 Hz) u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn (trajanje = 11 milisekundi) za nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP40 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
IP50 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
|
Stepen zaprljanosti
|
3 u skladu sa IEC 60664-1
3 u skladu sa UL 508
|
Dielektrični test napon
|
2,5 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60255-27
|