Schneider-Electric Enel
 
RSL1AB4BD fotografija – Schneider- enel
RSL1AB4BD
tanki interfejs utični relej - Zelio RSL - 1 C/O standardni - 24 V DC - 6 A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Ime serije Uski interfejs relej
Tip proizvoda ili komponente Utični relej
Kratko ime uređaja RSL
Tip kontakata i sastav 1 C/O
Operacija kontakata Standardna
Napon upravljačkog kola 24 V DC
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 6 A pri -40…55 °C
Statusne led lampice Bez
Tip upravljanja Bez tastera
Dopunske informacije
Oblik pina Ravni (PCB tip)
Prosečan otpor 3390 Ω pri 23 °C +/- 15 %
Nazivno ograničenje napona 18...33.6 V DC
[ui] nazivni napon izolacije 250 V u skladu sa EN/IEC
277 V u skladu sa cUL
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC
Materijal kontakata Legura srebra (AgSnO2)
[ie] nazivna radna struja 6 A (AC-1/DC-1) u skladu sa IEC/UL
Minimalna struja preklapanja 100 mA
Maksimalni napon preklapanja 277 V
Minimalni napon preklapanja 12 V
Maksimalna moć preklapanja 1500 VA
150 W
Minimalna preklopna moć 120 mW
Broj operacija <= 360 ciklusa/h pod opterećenjem
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Električna trajnost 60000 ciklusa, 6 A pri 250 V, AC-1 C/O
Vreme uključenja/isključenja 5 ms reset
12 ms
Kategorija zaštite RT III
Test nivoi Nivo A
Radni položaj Bilo koja pozicija
Širina 5 mm
Visina 28 mm
Dubina 18,5 mm
Opis priključaka iso n°1 (11-12-14)OC
(A1-A2)CO
Masa proizvoda 0,0054 kg
Struja opterećenja 6 A pri 250 V AC 0.5 mm udaljenost montaže
Prosečna potrošnja u w 0,17 W
Prag napona propada >= 0.05 Uc
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 60000
Nosači za montažu Utičnica ili razvodna tabla
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Dielektrična snaga 1000 V AC između kontakata
4000 V AC između kalema i kontakta
Standardi CSA C22.2 No 14
EN/IEC 61810-1
UL 508
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
EAC
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Otpornost na vibracije +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) u skladu sa EN/IEC 60068-2-6
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa EN/IEC 60529
Otpornost na udare 5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za kada uređaj nije u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad -40…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 1,5 cm
Package 1 Length 2,8 cm
Package 1 Weight 5 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 0,7 cm
Package 2 Width 2,4 cm
Package 2 Length 30,5 cm
Package 2 Weight 71 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 500
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,913 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Ugovorna garancija
Garancija 18 months