Način pričvršćivanja
|
Plastičnom oprugom za sabijanje
|
Prosečan otpor
|
3390 Ω mreža: DC pri 23 °C +/- 10 %
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V u skladu sa IEC
277 V u skladu sa cUL
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC
|
Materijal kontakata
|
Legura srebra (AgSnO2)
|
[ie] nazivna radna struja
|
6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) u skladu sa IEC/UL
|
Minimalna struja preklapanja
|
100 mA
|
Maksimalni napon preklapanja
|
277 V
|
Minimalni napon preklapanja
|
12 V
|
Maksimalna moć preklapanja
|
1500 VA
150 W
|
Minimalna preklopna moć
|
120 mW
|
Broj operacija
|
<= 18000 ciklusa/h bez opterećenja
<= 360 ciklusa/h pod opterećenjem
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
60000 ciklusa za rezistivno opterećenje, 6 A pri 250 V, AC-1
|
Vreme uključenja/isključenja
|
5 ms reset
12 ms
|
Označavanje
|
CE
|
Kategorija zaštite
|
RT III
|
Test nivoi
|
Nivo A grupna ugradnja
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Visina
|
78,6 mm
|
Širina
|
6,2 mm
|
Dubina
|
95 mm
|
Opis priključaka iso n°1
|
(A1-A2)CO
(11-12-14)OC
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Masa proizvoda
|
0,029 kg
|
Struja opterećenja
|
6 A pri 250 V AC 0.5 mm udaljenost montaže
|
Prosečna potrošnja u w
|
0,17 W, DC
|
Prag napona propada
|
>= 0.05 Uc
|
Raspored klema
|
Odvojeni
|
Povezivanje - priključci
|
Priključci na zavrtanj, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Priključci na zavrtanj, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
|
Moment pritezanja
|
< 0.5 N.m za M2.5
|
Sigurnosni podaci o pouzdanosti
|
B10d = 60000
|
Tip upravljanja
|
Bez tastera
|
Nosači za montažu
|
35 mm simetrična DIN šina
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Naponski ulaz
|
24 V AC/DC (granica ulaznog napona: 21.6...28.8 V)
|
Dielektrična snaga
|
1000 V AC između kontakata
4000 V AC između kalema i kontakta
|
Standardi
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL
GOST
CSA
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Otpornost na vibracije
|
10 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 ciklusa kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
5 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 ciklusa u radu u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Ip stepen zaštite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Otpornost na udare
|
10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
5 gn (trajanje = 11 milisekundi) za kada uređaj nije u radu u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Temperatura okoline za rad
|
-40…55 °C
|