|
|
|
RSLZVA4
podnožje releja sa LED-om i zaštitnim kolom - vijčani priključci, 230 V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Kratko ime uređaja
|
RSLZ
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Osnovni element
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Utični relej RSL sa 1 C/O kontakt pri 60 V DC
Utični relej RSL
|
Tip kontakata i sastav
|
1 C/O
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
6 A
|
Napon preklapanja
|
230 V AC/DC
|
Nazivno ograničenje napona
|
184...264.5 V
|
[ue] nazivni radni napon
|
< 300 V AC
|
Dopunske informacije
Grupa proizvoda
|
RSL_CON_230
|
Oblik pina
|
Ravni
|
Raspored klema
|
Odvojeni
|
Povezivanje - priključci
|
Priključak, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Priključak, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
|
Kompatibilnost
|
RSLZ
|
Moment pritezanja
|
< 0.4 N.m za M2.5
|
Način fiksiranja
|
Plastičnom oprugom za sabijanje (35 mm simetrična DIN šina)
|
[uimp] nazivni napon impulsa
|
3,6 kV
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Cad ukupna širina
|
6,2 mm
|
Cad ukupna visina
|
78,6 mm
|
Cad ukupna dubina
|
95 mm
|
Masa proizvoda
|
0,023 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Standardi
|
IEC 61984
UL 508
|
Sertifikacija proizvoda
|
GOST
CSA
|
Označavanje
|
CE
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…85 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,700 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,200 cm
|
Package 1 Weight
|
23,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
7,000 cm
|
Package 2 Length
|
10,700 cm
|
Package 2 Weight
|
261,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
8,380 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|