Schneider-Electric Enel
 
RSZL300 fotografija – Schneider- enel
RSZL300
oznaka - za utičnice interfejs releja RSZ
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Electromechanical Relays
Pribor / posebna kategorija Pribor za označavanje
Tip proizvoda ili komponente Oznaka
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Utičnica RSZ
Masa proizvoda 0,001 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,200 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 4,000 cm
Package 1 Weight 0,300 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 0,200 cm
Package 2 Width 8,000 cm
Package 2 Length 12,000 cm
Package 2 Weight 4,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 2400
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,328 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci