|
|
|
RUW240BD
dioda - 6..250 V DC - za RPZ/RUZ utičnicu
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za zaštitu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zaštitni modul
|
Pribor / posebna namena
|
Dioda
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Utičnica RPZ (3 C/O)
Utičnica RPZ (4 C/O)
Utičnica RUZ (2 C/O)
Utičnica RUZ (3 C/O)
|
Namena proizvoda
|
RPM relej
RUM relej
|
Napon upravljačkog kola
|
6...250 V DC
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Dopunske informacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,4 cm
|
Package 1 Width
|
3,6 cm
|
Package 1 Length
|
1 cm
|
Package 1 Weight
|
5 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9 cm
|
Package 2 Width
|
4 cm
|
Package 2 Length
|
13 cm
|
Package 2 Weight
|
50 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1,865 kg
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|