|
|
|
RUW242B7
varistor - 24 V AC/DC - za RPZ/RUZ utičnice
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony Electromechanical Relays
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za zaštitu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Zaštitni modul
|
Pribor / posebna namena
|
Varistor
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Utičnica RPZ (3 C/O)
Utičnica RPZ (4 C/O)
Utičnica RUZ (2 C/O)
Utičnica RUZ (3 C/O)
|
Namena proizvoda
|
RUM relej
RPM relej
|
Napon upravljačkog kola
|
24 V AC/DC
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Dopunske informacije
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
3,6 cm
|
Package 1 Weight
|
4,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
10,0 cm
|
Package 2 Width
|
4,0 cm
|
Package 2 Length
|
13,0 cm
|
Package 2 Weight
|
50,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
806,0 g
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|